- Gyors és cserealkatrész nélküli ismételt üzembe helyezés hiba után a visszakapcsolhatóságnak köszönhetően
- A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos olvadóbiztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
- Optimális túlterhelés-védelem a csatlakoztatott terhelések számára a különböző jelleggörbék választékának köszönhetően
1 csatornás, termikus készülékvédő kapcsoló a fogyasztók védelmére legfeljebb 32 V DC-ig túlterhelés esetén. Biztosító típusa: gyors. A biztosítós sorkapcsokhoz és a C alakú lapos dugós biztosítékokhoz csatlakoztatható, az ISO 8820-3 szabványnak megfelelő csatlakozókkal. 25 A névleges áramerősséggel