The smarter E Europe: műszaki megoldásokkal formáljuk együtt az energetikai átalakulást
Az éghajlati célok elérése érdekében a következő években a minimumra kell csökkenteni a CO2-kibocsátást. A Phoenix Contact az All Electric Society jövőképével válaszol erre a kihívásra. Ez olyan világot ír le, amelyben megújuló erőforrásokból származó, elegendő mennyiségű és megfizethető elektromos energia áll rendelkezésre. E cél megvalósítása érdekében a vállalat műszaki megoldásokat, termékeket és szolgáltatásokat kínál.
Az érdeklődők a 2025. május 7. – 9. között megrendezendő The smarter E Europe szakkiállításon tájékozódhatnak széles termékválasztékunkról. Standunk a müncheni kiállítási központ B5 csarnokának 110-es standja.
Kiállítási bemutatkozásunk középpontjában a PV-rendszerek felügyeleti, vezérlési és szoftveres megoldásai állnak. Többek között az energiatermelő rendszer szabályzókkal megvalósított betáplálás-kezelést, egy energiafelügyeleti megoldást, valamint a tetőn elhelyezett és szabadtéri rendszerekhez való készülékcsatlakozó dobozokat mutatjuk be. Ezeket az illeszkedő sorkapcsok, dugaszolható csatlakozók, tápellátások, túlfeszültség-védelmi készülékek és szerszámok egészítik ki. A kiállítási bemutatónak egyik központi témája az elektromobilitás is. Az e területtel foglalkozó látogatók 2025. május 7-én 11 órakor a Phoenix Contact standján egy exkluzív termékbejelentésen vehetnek részt „Megawattos töltés CCS töltőkábelekkel“ címmel. Emellett új termékfejlesztéseket is bemutatunk az elektromos autók és az elektromos haszonjárművek gyorstöltésére, valamint a hálózatba kapcsolt és nagy teljesítményű töltési infrastruktúra kiépítésére. A széles Charx töltéstechnikai kínálatot kifejezetten a szigorú követelményeket támasztó elektromobilitási alkalmazásokhoz fejlesztettük ki. Ez a dugaszolható töltőaljzatokkal és -kábelekkel, vezérlőkkel, valamint egyenáramú teljesítményelektronikával és -elosztással a teljes töltési folyamatot lefedi.
A különböző szektorok és szereplők – például az energetikai hálózatok, az épületek, a helyi termelők, a töltőállomások és az elektromos járművek – összekapcsolása miatt a lényeges adatok átvitele egyre nagyobb jelentőséggel bír. A kommunikációt mindig úgy kell kialakítani, hogy a hozzáférés minden esetben biztonságos legyen. A Phoenix Contact évek óta aktívan tevékenykedik a kiberbiztonság területén. A The smarter E Europe rendezvényen szakembereink megfelelő megoldásokat mutatnak be a kibertámadások elleni védelemre. Ezek közé tartozik a TÜV Rheinland által az IEC 62443-4-2 szabvány szerint tanúsított és jóváhagyott biztonsági router is. Az érdeklődő vásárlátogatók a Blombergben található All Electric Society Parkban élőben láthatják a kiállított alkatrészek és rendszerek együttműködését a szektorok összehangolása keretében.