Telepítésre kész készülék-csatlakozódobozok tetőre szerelt és szabadtéri PV-rendszerekhez

07.05.2025
A Solarline termékcsaládba tartozó generátor-csatlakozódobozok (GAK)

Az All Electric Society társadalmában a zöld áram mindig megbízhatóan és gazdaságos áron áll rendelkezésre. A szélenergia mellett a napenergia is jelentősen hozzájárul a megújuló energia előállításához. A PV-rendszereket tervező és telepítő szakembereknek gondoskodniuk kell azok magas szintű rendelkezésre állásáról és nagy teljesítményéről. Erre a célra a Phoenix Contact a Solarline termékcsalád generátor-csatlakozódobozait (GAK) kínálja mind a kis teljesítményű tetőre szerelt rendszerekhez, mind a nagy szabadtéri rendszerekhez csatlakozó dobozként.

A generátor-csatlakozódobozok összegyűjtik és elosztják a napenergiás modulok ágáramait. Emellett felügyelik a rendszer teljesítményét, és megvédik az egyes modulokat a túlfeszültség által okozott károsodástól. További funkciókat is opcionálisan konfigurálni lehet a felszerelésektől függően. Ilyen opcionális funkció lehet például az ágak védelme ágbiztosítókkal, valamint az ágak lekapcsolása DC terhelésmegszakítókkal vagy DC tűzoltókapcsolókkal. A fotovillamos ágak karbantartásmentes csatlakoztatásához a generátor-csatlakozódobozok Sunclix fali átvezetőkkel vagy alternatívaként direkt rugós kapcsokon elhelyezett kábeltömszelencékkel vannak ellátva. Az előszerelt csatlakozódobozok lehetővé teszik a gyors telepítést és üzembe helyezést. A kompakt megoldások számos gyártó invertermodelljeit támogatják. Lehetőség van ügyféligények szerinti egyedi generátor-csatlakozódobozok létrehozására is.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications