Többfunkciós biztonsági relé: két védelmi funkció egy készülékben
A Phoenix Contact PSRuni többfunkciós biztonsági reléjével akár két biztonsági funkció is felügyelhető egyetlen készülék használatával. Az általános biztonsági funkciók átfogó lefedettsége rugalmas konfigurálást és az egyéni igények szerinti módosításokat tesz lehetővé.
A biztonsági relé többfunkciós biztonsági megoldást kínál sokféle alkalmazáshoz. A PSRuni L esetében a konfigurálás közvetlenül a készüléken végezhető el, ami megkönnyíti a specifikus követelményekhez való alkalmazkodást. A számos szenzorral és aktorral való kompatibilitás lehetővé teszi a meglévő rendszerekbe való zökkenőmentes integrálást. A biztonsági relé kiválóan alkalmas például a vészleállítás, a biztonsági ajtók és a fényfüggönyök felügyeletére.
A PSRuni biztonsági relé több funkciója és mind egy-, mind kétcsatornás működése mellett megfelel a szigorú biztonsági szabványoknak, akár SIL 3 és PL e szintig. Az automatikus vagy manuális felügyelt indítás funkció, a direkt rugós vezetékcsatlakozás, valamint az egyszerű telepítés és karbantartás révén a készülék rendkívül felhasználóbarát.
„Az új PSRuni biztonsági relével rugalmas és megbízható megoldást kínálunk ügyfeleinknek, amely megfelel a gépek biztonságával szemben támasztott egyre növekvő követelményeknek“, mondja Yasin Yasar, a Phoenix Contact termékmenedzsere. "A hangsúly a helytakarékos és a felhasználóbarát megoldáson van."