Uno Power tápellátások – új változatok direkt rugós csatlakozással és kibővített feszültségtartománnyal

21.05.2025
Uno Power tápellátások direkt rugós csatlakozástechnikával

A Phoenix Contact új tápellátásokkal bővíti portfólióját: az Uno Power 90 W-ig terjedő teljesítményű, direkt rugós csatlakozástechnikával és 277 V AC-ig terjedő, kibővített feszültségtartománnyal rendelkezik. Biztosítják az egyfázisú alkalmazások optimális tápellátását kompakt kapcsolószekrényekben. A 30 és 90 W közötti tápellátások nagy teljesítménysűrűségükkel, hatékonyságukkal és az új direkt rugós csatlakozással győzik meg a felhasználókat. Ezáltal ideális megoldást jelentenek ipari alkalmazásokhoz és kompakt kapcsolószekrényekhez.

A tápellátások egyszerű és szerszámmentes telepítést biztosítanak a direkt rugós csatlakozástechnika révén, amely jelentősen javítja a hatékonyságot és a rugalmasságot az ipari alkalmazásokban. Jellemzőjük továbbá a kibővített, akár 277 V AC feszültségtartomány.

Az Uno Power 35 mm beépítési szélességgel rendelkezik 90 W teljesítmény mellett, így helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A bemeneti feszültség 100–277 V AC és 110–250 V DC között mozog, így biztosított az optimális ellátás az egyfázisú berendezésekhez. Akár 95%-os hatékonyságuk révén a készülékek jelentősen hozzájárulnak az energiatakarékossághoz. Az állítható kimeneti feszültség lehetővé teszi a különböző alkalmazásokhoz való rugalmas alkalmazkodást. Az eszközökre jellemző továbbá a magas, 500 ezer órát meghaladó kiesések közötti átlagos üzemidő (MTBF), ami alátámasztja megbízhatóságukat. A -25 és +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománynak és a -40 °C-on is megbízható készülékindításnak köszönhetően a készülékek ideális megoldást jelentenek kültéri alkalmazáshoz, és lehetővé teszik a megbízható használatot szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között is. A direkt rugós csatlakozástechnika emellett könnyű kezelhetőséget és gyors, szerszám nélküli beszerelést is biztosít.

Az új Uno Power tápellátások különböző teljesítményszintekkel és kimeneti feszültségekkel állnak rendelkezésre, és tökéletesen alkalmasak kompakt kapcsolószekrényekben és igényes ipari környezetekben történő alkalmazásra.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications