Egyszerűsített telepítés az előre beültetett kalapsínekkel

14.11.2023
Kalapsínadapter előre összeszerelt kapocssorok felszereléséhez

A Phoenix Contact RailFIX kalapsín-adaptere optimalizálja a kapcsolószekrény-gyártást, mivel egyszerűsíti a teljesen beültetett kalapsínek felszerelését. A kalapsínre való felszereléshez már nem szükséges a kapocssorok egyes elemeinek szétszerelése.

Az adaptereket közvetlenül a szerelőlapra kell csavarozni, és a kész kapocssort a rögzítőhorgokra kell tolni. A kalapsínt ezután egy szabványos csavarhúzóval a rögzítési pozícióba kell emelni, és egy szabványos M5-ös csavarral kell rögzíteni. Az árnyékolást vezetőképes anyag oldja meg. A RailFIX adapterek a Phoenix Contact 35/15 mm-es és 35/7,5 mm-es méretű kalapsíneihez kaphatók. Nagy stabilitást nyújtanak, és rezgésállóak a kapcsolószekrény szállítása során.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications