Mobil termotranszfer nyomtató sokoldalú jelölési megoldásokhoz

21.05.2024
THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer kártyanyomtató

A Phoenix Contact Thermomark Prime 2.0 mobil termotranszfer nyomtatója rendkívül sokoldalú. A kompakt készülék alkalmas központi használatra egy jelölőcellában, valamint jelölésre közvetlenül az alkalmazási környezetben. Ez lehetővé teszi a munkafolyamatok hatékony és rugalmas kialakítását, és különösen a kiterjedt létesítményekben nyújt jelentős előnyt.

A termotranszfer nyomtató több mint 600 jelölőanyag feliratozására képes a különböző ipari jelölési alkalmazásokhoz. A bevált termotranszfer nyomtatási technológiának köszönhetően a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelölése pontos és tartós. Az önálló nyomtató kevesebb mint 8 másodperc alatt végzi el a kártyás és matrica formátumú anyagok kiváló minőségű feliratozását. A Thermomark Prime 2.0 a beépített Marking System alkalmazás segítségével kényelmesen, közvetlenül az alkalmazási környezetben hoz létre mobil jelölési megoldásokat. Az adatbevitel a nyomtató felhajtható 7 hüvelykes színes érintőkijelzőjén egyszerű és intuitív. A cserélhető nagy teljesítményű akkumulátor, valamint az egyszerű anyag- és szalagcsere biztosítja, hogy a nyomtató mindig készen álljon a használatra, bárhol is legyen rá szükség. Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást. Központi használat esetén, pl. egy jelölőcellában, a Thermomark Prime 2.0 egyszerűen vezérelhető és kezelhető a Phoenix Contact jelölőszoftverrel. A szoftver széles körű tervezési lehetőségeket, áttekinthető felhasználói felületet és nagy teljesítményű interfészeket kínál az E-CAD rendszerekből történő hatékony adatimportáláshoz.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications