M12-es elosztódobozok push-pull gyorsreteszeléssel és dugaszolható csatlakozósapkával

12.11.2024
M12-es push-pull elosztódoboz dugaszolható sapkacsatlakozással

A Phoenix Contact új, push-pull gyorsreteszeléssel ellátott M12-es elosztódobozai új szabványt állítanak fel az automatizálástechnikában. Átfogóan szerszám nélküli és intuitív telepíthetőségükkel győzik meg a felhasználókat. A gerinckábelek és az M12-es dugaszolható csatlakozók kényelmesen és biztonságosan, közvetlen dugaszolással csatlakoztathatók. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez, és lehetővé teszi az egyszerű, biztonságos kábelezést.

A korlátozott helyviszonyok és a nagy kábelezési sűrűség gyakran megnehezíti a szenzor/aktor kábelezést. A szerszám nélküli csatlakozástechnika csökkenti a kábelezési ráfordítást. Az M12-es push-pull az egyszerű dugaszolással elvégezhető biztonságos csatlakozással győzi meg a felhasználókat. Az IEC 61076-2-010 szerinti szabványosított gyorsreteszelés mostantól az M12-es elosztódobozokban is elérhető. Ezáltal a csavaros csatlakozáshoz képest a telepítési időnek akár 80%-át is meg lehet takarítani. Az M12-es menet kettős kontúrja lehetővé teszi a hagyományos M12-es dugaszolható csavaros csatlakozók vagy az innovatív M12-es push-pull dugaszolható csatlakozók csatlakoztatását. A termékválaszték négy, hat és nyolc porttal ellátott műanyag dobozokat tartalmaz egy- és kétszeres kiosztáshoz, LED-del és anélkül. Ezenkívül a kínálat előszerelt törzskábel-csatlakozással, M23-as dugaszolható csatlakozással vagy a saját szereléshez való, dugaszolható sapkás csatlakozással ellátott változatokat is magában foglal. A csatlakozósapka csavarok nélkül, reteszes rögzítés segítségével rögzíthető az alapsávra. Reteszkampók garantálják a biztonságos tartást. A csatlakozósapka szintén szerszám nélkül kioldható, ha cserére van szükség. A törzskábel vezetőcsatlakoztatása is szerszám nélkül, direkt rugós technológiájú nyomtatott áramköri kapcsokkal valósítható meg. Fix és dugaszolható direkt rugós csatlakozás közül lehet választani. Az M12-es push-pull elosztódobozok nemcsak időtakarékos telepítést kínálnak, hanem bevizsgált biztonságuk és hosszú élettartamuk garantálja a megbízható használatot is. Ütés- és rezgésállóak, és IP65 és IP67 védettségre vannak tanúsítva.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications