Hatékony jelölés innovatív UV tintasugaras nyomtatókkal

31.03.2025
Valaki Bluemark E.Card UV tintasugaras nyomtatóval egy kapcsolószekrény előtt

A Phoenix Contact BLUEMARK E.Card UV tintasugaras nyomtatója új mércét állít fel az ipari jelölés terén. Hatékony anyagfeldolgozással, csekély karbantartási igényű nyomtatási technológiával és a műanyag és fém kártyaanyagokon elérhető optimális nyomtatási eredményekkel győzi meg a felhasználókat.

Az összes készülék, alkatrész és áramkör egyértelmű jelölése az ipari környezetben komoly kihívást jelent a kapcsolószekrény- és berendezésgyártók számára. A jelölések alkalmazási területétől és az azzal együtt járó környezeti feltételektől függően számos alkalmazásspecifikus követelmény létezik. A készülék a termikus tintasugaras technológia (TIJ) és az UV LED fényre kikeményedő tinták innovatív kombinációjával feliratozza a kártyaanyagokat. Az automatikus anyagfelismerés segítségével a nyomtató meghatározza az alapanyaghoz illeszkedő tinta-összeállítást, és specifikus feliratozási paraméterekkel nyomtat az anyagra. A moduláris tintakoncepció és a tinta UV-fénnyel történő kikeményítése révén műanyagból és fémből kiváló minőségű feliratozással ellátott, az alkalmazáshoz optimalizált jelölőanyagok készíthetők. Az UV tintasugaras nyomtató meggyőző tulajdonsága a kompakt kialakítás és a nagy nyomtatási mennyiség. Az automatizált anyagfeldolgozás lehetővé teszi az anyagok újratöltését a nyomtatási feladat megszakítása nélkül. Így akár 40%-os időmegtakarítás érhető el a kézi anyagfeldolgozású nyomtatókhoz képest. A termikus tintasugaras nyomtatás lehetővé teszi a csekély karbantartási igényű jelölési folyamatot, mivel a teljes tintarendszer a tintapatronok egyszerű cseréjével cserélhető, beleértve a nyomtatófejet is. Az intuitív felhasználóvezetés és a hatékony szoftvermegoldások segítségével a nagy tömegű nyomtatási projektek gyorsan és egyszerűen megvalósíthatók. A kétirányú OPC UA kommunikációs interfésznek köszönhetően a nyomtatási feladat és a készülék állapotának megtervezéséhez és felügyeletéhez szükséges összes információ bármikor rendelkezésre áll.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications