Moduláris munkahelyrendszerek a kapcsolószekrény-gyártás hatékony folyamataiért

31.03.2025
A clipx BASIC line munkahelyrendszer

A Phoenix Contact clipx BASIC line munkahelyrendszerei megkönnyítik az egyedi munkahelyek összeállítását a hatékony és ergonomikus munkavégzés érdekében. A moduláris rendszer lehetővé teszi a munkahelyek rugalmas testre szabását vagy bővítését, például a clipx ENGINEER munkatárssegítő szoftverrel a kapocssorok szereléséhez.

Skálázhatóságuknak köszönhetően a tartozékok integrálhatók a meglévő munkahelyekbe, vagy kombinálhatók a Phoenix Contact ergonomikus alap munkaállomásaival. Az ergonomikusan kialakított munkahelyek igény szerint használhatók, és segítenek a gyártási folyamatok fenntartható optimalizálásában. A szükséges alkatrészek strukturált elrendezése lehetővé teszi a hatékony anyagellátást.
A jobb ergonómia mellett a keresési idők és a hibák csökkentése is tovább növeli a termelékenységet. A clipx Basic line moduláris munkahelyrendszerek egyszerűen megvalósítható és egyénre szabott megoldásokat kínálnak a kapcsolószekrény-gyártás termelési folyamatainak optimalizálásához. A rugalmas összeállíthatóság és illeszthetőség ergonomikus és strukturált munkahelyeket tesz lehetővé, jobb munkafolyamatokkal. Így kis ráfordítással gyors hatékonyságnövekedés és folyamatoptimalizálás érhető el. A speciálisan a kapcsolószekrény-gyártáshoz kialakított munkahelyrendszereink a folyamattanácsadásban szerzett sokéves tapasztalatunkon és szakértelmünkön, valamint az ügyfelekkel való sikeres együttműködésünkön alapulnak. A jól bevált megoldásokból a Phoenix Contact egy olyan „szabványt“ hozott létre, amely optimálisan illeszkedik a kapcsolószekrény-gyártás folyamataihoz, és mégis a különböző követelményekhez igazítható.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management