BLUEMARK E.CARD
Innovatív UV tintasugaras nyomtató
Az összes készülék, alkatrész és áramkör egyértelmű jelölése az ipari környezetben komoly kihívást jelent a kapcsolószekrény- és berendezésgyártók számára. A szabványok egyértelmű előírásokat határoznak meg, amelyeket a kapcsolószekrény- és berendezésgyártóknak be kell tartaniuk az emberek és a gépek védelme érdekében. Az IEC 61436 szabványsorozat például meghatározza a kisfeszültségű kapcsolóberendezésekkel szemben támasztott biztonságtechnikai követelményeket.
Ezen túlmenően az EN IEC 81346 szabvány előírja, hogy hogyan kell kinéznie egy egységes referencia jelölőrendszernek az ipari berendezések életciklusa során. Az egyedi jelölés hozzájárul ahhoz, hogy a rendszert alkotó összes tárgy bármikor azonosítható legyen. Ez leegyszerűsíti a létesítmény üzemeltetését és karbantartását, valamint felgyorsítja a javítást szervizelési igény esetén. A jelölések alkalmazási területétől és az azzal együtt járó környezeti feltételektől függően számos alkalmazásspecifikus követelmény létezik.
A BLUEMARK E.CARD új mércét állít fel az ipari jelölés terén. Nagy hatékonyságával és jó ellenállóképességű jelölési megoldásaival győzi meg a felhasználókat. A moduláris tintakoncepciónak köszönhetően az UV tintasugaras nyomtató optimális nyomtatási eredményeket tesz lehetővé műanyag és fém anyagokra. Ez különösen alkalmassá teszi a kapcsolószekrény- és gépgyártásban való alkalmazásra.
Önnek nyújtott előnyök
- Max. 40%-os időmegtakarítás a kézi anyagfeldolgozású UV tintasugaras nyomtatókhoz képest
- A moduláris tintakoncepciónak köszönhetően a nyomtató rendkívül hatékony jelölési folyamatokat és következetes feliratozási megoldásokat tesz lehetővé
- Optimális nyomtatási eredmények műanyag és fém anyagokon a TIJ technológia és az UV LED tinta innovatív kombinációja révén
- Egyszerű kezelés a nyomtató kijelzőjén keresztül megvalósuló intuitív kezelővezetésnek és az OPC UA interfészen és jelölőszoftveren keresztül lezajló, hálózattal támogatott adatcserének köszönhetően
- Csekély karbantartási ráfordítás a teljes tintarendszer összes patronnal együtt elvégezhető egyszerű cseréje révén
Nagy hatékonyság
Az UV tintasugaras nyomtató egy automatizált kártyatovábbító rendszer segítségével dolgozza fel a kártyaanyagokat. Az anyagköteg behelyezése után a kártyák automatikusan bekerülnek a nyomtatási folyamatba, és a nyomtatás után az eltávolításhoz köteg formájában felhalmozva helyezi el őket a nyomtató. A nem kiválogatott anyagokat a megfelelő nyomtatási projektnek megfelelően felismeri és feliratozza a gép. Az UV tintasugaras nyomtató meggyőző tulajdonsága a kompakt kialakítás és a nagy nyomtatási mennyiség. Az automatizált anyagfeldolgozás akár 40%-os időmegtakarítást tesz lehetővé a kézi anyagfeldolgozással működő nyomtatókhoz képest.
Kiváló minőségű feliratozás
A BLUEMARK E.CARD a termikus tintasugaras technológia (TIJ) és az UV LED fényre kikeményedő tinták innovatív kombinációjával feliratozza a kártyaanyagokat. A TIJ technológia lehetővé teszi a nagy nyomtatási felbontást. Az automatikus anyagfelismerés segítségével a nyomtató meghatározza az alapanyaghoz illeszkedő tintaösszeállítást, és specifikus címkézési paraméterekkel nyomtat az anyagra. A moduláris tintakoncepció finom és éles betűképeket eredményez. A tinta UV-fénnyel történő intenzív kikeményítésének köszönhetően a jelölések elkenődés- és karcállóak, valamint ellenállnak a vegyszereknek.
Alkalmazás szerint optimalizált jelölés
Az ipari jelölés alkalmazási területei a védett kapcsolószekrényektől az olyan gépekig és rendszerekig terjednek, amelyekben a jelölések vegyi és mechanikai behatásoknak vannak kitéve. A moduláris tintakoncepciónak köszönhetően a BLUEMARK E.CARD optimális nyomtatási eredményeket kínál műanyag és fém anyagokon. Függetlenül attól, hogy milyenek a követelmények az Ön ipari jelölési feladatainál, a BLUEMARK E.CARD egyesíti az UCT anyagok (polikarbonát) feldolgozásának különösen nagy hatékonyságát, valamint az UC anyagokkal (poliamid) és fémtáblákkal megvalósítható rendkívül ellenálló címkézés előnyeit.
Csekély karbantartási ráfordítás
A BLUEMARK E.CARD termikus tintasugaras nyomtatással készít jelöléseket. A tintapatronok a tintarendszerből és a nyomtatófejből állnak. A nyomtató a nyomtatófej és a patron rendszeres cseréje alapján egyenletesen kiváló nyomtatási minőséget és csekély karbantartási igényt kínál. A tintapatronok a tárolórekeszben tárolhatók, amikor a nyomtató nincs használatban. A tintapatronok betárolása meghosszabbítja azok eltarthatósági idejét, és elkerüli a rendszeres tisztítási folyamatokhoz szükséges többlet energiafogyasztást.
Egyszerű kezelés
A BLUEMARK E.CARD nyomtatóval és a MARKING system jelölőszoftverrel a terjedelmes nyomtatási projektek gyorsan és egyszerűen megvalósíthatók. A kétirányú OPC UA kommunikációs interfészen keresztül Ön is hatékonyan tervezheti és felügyelheti nyomtatási feladatait. Ezenkívül a nyomtató kijelzőjén is látható a készülék- és nyomtatási állapottal kapcsolatos összes szükséges információ.
Oktatóvideók Lépésről lépésre elmagyarázva
Fedezze fel a YouTube csatornánkon található oktatóvideókat, amelyek hasznos információkat és útmutatásokat tartalmaznak az UV tintasugaras nyomtató kezeléséről. Használja ezeket a oktatóvideókat gyors induló segédletként, és ismerje meg lépésről lépésre a BLUEMARK E.CARD sokféle funkcióit.