Fokozott biztonság a vonalhiba-ellenőrzés által

22.04.2025
Ellenálláshálózat MINI Analog Pro leválasztó kapcsolóerősítővel ellátott közelítéskapcsolókhoz

A Phoenix Contact új ellenálláshálózata alapján a földpotenciál-mentes érintkezők és közelítéskapcsolók a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szerinti bemeneti modulokkal kombinálva jól használhatók a vonalhiba-ellenőrzésre. Ez nélkülözhetetlennek bizonyult a szigorú biztonsági követelményeket támasztó alkalmazásokban.

A Push-in Technology segítségével az ellenálláshálózat gyorsan és egyszerűen integrálható a meglévő kábelezésbe. A kompakt ház lehetővé teszi a rugalmas telepítést akár szűk helyeken is, például kábelcsatornákban vagy kisméretű adóházakban. Az egyszerű, gyújtóforrást nem jelentő üzemi eszközökre vonatkozó „simple apparatus” nyilatkozat révén az ellenálláshálózat potenciálisan robbanásveszélyes környezetben is használható.

A praktikus és hatékony vonalhiba-ellenőrzési megoldás jól használható az ipari alkalmazások biztonságának utólagos felszereléséhez és javításához.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications