Rendkívül kompakt Ex i leválasztó erősítők és Mini Analog Pro mérőváltók átfogó engedélyezési csomaggal

22.04.2025
Ex i leválasztó erősítő és MINI Analog Pro mérőváltó SIL 3 és Ex i logóval, valamint a GIT Security Award és a German Innovation Award logóival

A Phoenix Contact MINI Analog Pro termékcsaládjának gyújtószikra-mentes, 6,2 mm-es keskeny leválasztó erősítőihez és mérőváltóihoz az ATEX/IECEX és CCC Ex mellett mostanában további tanúsítványokat is megszereztünk.

Ezek a normál és veszélyes helyekre (ordloc/hazloc) vonatkozó UL irányelvek, valamint az INMETRO (brazil engedély) és a DNV a tengeri alkalmazásokhoz. A termékcsalád a legmagasabb, SIL 3 biztonsági szintnek megfelelő értékeléssel kombinálva a gyújtószikramentes robbanásvédelmet és a SIL 3 1oo1 szintig terjedő funkcionális biztonságot egyesíti a beépítési szélesség és magasság szempontjából is különösen kompakt kialakításban.

Az ATEX/IECEX tanúsítványok garantálják a biztonságos üzemelést a robbanásveszélyes Ex területeken – mind az EU-ban, mind világszerte. Ezenkívül az észak-amerikai piac számára különösen fontos UL tanúsítvány megerősíti a szigorú biztonsági előírásoknak való megfelelést. Emellett az INMETRO tanúsítás garantáltja azt, hogy a termékek megfelelnek a brazil biztonsági és minőségi előírásoknak. Végül a DNV tanúsítás igazolja a hajózási ágazat szigorú biztonsági és minőségi követelményeinek való megfelelést, ami lehetővé teszi a partközeli tengeri területeken való használatot.

Az összes zónára és anyagcsoportra vonatkozó nemzetközi engedélyek mellett a termékek -40 °C és 70 °C közötti kiterjesztett hőmérséklet-tartományt és dokumentált max. 5000 m-es tengerszint feletti magassági tartományt kínálnak. A legmagasabb biztonsági szint SIL 3 (one out of one) lehetővé teszi az emberek, a környezet és a berendezések védelmét.

A felhasználóbarát tervezési és kezelési koncepció támogatja a könnyű kezelhetőséget. Az alkalmazáson keresztül megvalósítható intuitív konfigurálással és felügyelettel, a kommunikációs átjárókkal, a digitális címkézéssel és a digitális típustáblával a MINI Analog Pro termékcsalád az átfogó digitalizálást is kínálja.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications