Új Valvetrab SPP egypólusú túlfeszültség-védelem

24.06.2025
VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R egypólusú, kalapsínre szerelt túlfeszültség-védelem

A Phoenix Contact Safe Protection Plus (SPP) termékcsaládjának 2. típusú túlfeszültség-korlátozói mostantól egypólusú változatban is kaphatók. Ezzel öt új, azonnal telepíthető termékkel bővül a meglévő sorozat, amelyek mindegyike kapható távjelző érintkezővel és anélkül is.

A Safe Protection Plus jövőbe mutató telepítési és biztonsági funkciókat jelent, amelyek garantálják berendezésének nagyfokú rendelkezésre állását. Az új egypólusú védőberendezések komplett cikként is kaphatók, de felépítésük moduláris. Egy alapelemből, a tényleges védelmi dugaszból és egy opcionális távjelző modulból állnak. Az alapelem minden VAL-SPP változatban mély dugaszolás elleni és érintésvédelemmel van ellátva. Ebben találhatók a 2. típusú védelmi dugaszok. Optimalizálásra került a VAL-SPP dugaszokban lévő leválasztóegység is, amely még gyorsabban és megbízhatóbban old ki. Az opcionális távjelzés kettős szigetelést tartalmaz, így a fő- és a segédáramkörök galvanikusan el vannak választva egymástól.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications