Leválasztó erősítők és mérőváltók robbanásvédelemhez

Leválasztó erősítők és mérőváltók robbanásvédelemhez

A robbanásvédett leválasztó erősítők és mérőváltók a standard funkciók mellett elektromos robbanásvédelmet biztosítanak a vonatkozó szabványok szerinti összes anyagcsoport és terület esetében. A SIL IEC 61508 és PL DIN EN ISO 13849 szerinti következetes termékfejlesztésnek és értékelésnek köszönhetően leválasztó erősítőink és mérőváltóink elfogadható mértékű fennmaradó kockázatra minimalizálják a veszélyeket, és gondoskodnak az emberek, a gépek és a környezet védelméről.

Go to Product Detail Page for item 2865366
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Tápláló leválasztó erősítő
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Tápláló leválasztó erősítő
2865366

Ex i-A mérőváltó tápellátó és bemeneti leválasztóerősítő az Ex területről galvanikusan leválasztott 0 mA / 4 mA ... 20 mA jeleket továbbít a biztonságos területen lévő két terhelésre. csatornák száma: 1, HART átláthatóság, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Csavaros csatlakozás

Go to Product Detail Page for item 2924090
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - Leválasztó erősítő
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP - Leválasztó erősítő
2924090

Ex i-NAMUR leválasztó erősítők közelítés szenzorok és kapcsolók üzemeltetéséhez az Ex területen. A jelek továbbítása a biztonságos zónába csatornánként 1 tranzisztorkimeneten (passzív) keresztül zajlik. csatornák száma: 2, Standard konfiguráció, 3-utas leválasztás,, Vezetékhiba-felismerés, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Direkt rugós csatlakozás

MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítő a kalapsínen, a German Innovation Award arany fokozatú győztesének és a GIT Security Award győztesének logójával

Mérföldkő a miniatürizálásban A rendkívül kompakt MINI Analog Pro Ex i leválasztó erősítők jelentős díjakat nyertek

A 6,2 mm-es MINI Analog Pro leválasztóerősítő-család új Ex i változatai robbanásvédelmet és funkcionális biztonságot kínálnak egyedülállóan kicsiny méretek mellett. A jelenlegi megoldásokhoz képest akár 50% helymegtakarítás mellett a méréstechnikai jelek megbízhatóan feldolgozhatók, ugyanakkor az emberek, a környezet és a berendezések védelme is garantálható. A termékek értékelése átfogóan a legmagasabb biztonsági szintet mutatta: SIL 3 one out of one. A kezelési koncepció és a folyamatos digitalizálás különösen felhasználóbarát és jövőbiztos.

Ennek az innovációs teljesítménynek köszönhetően a termékek most elnyerték a GIT Security Award Winner (Biztonsági Díj győztese) és a German Innovation Award (Német Innovációs Díj) arany fokozata kitüntetést.

A robbanásvédelemhez használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása

Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i és SIL 3 egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság mellett

MACX Analog

A jól bevált megoldások átfogó kínálata

Átfogó funkcionális biztonság a SIL 3 1oo1 szintjéig: AI, AO, DI, DO
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság
Kétcsatornás kivitel
Széles tápellátási tartományú változatok
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül NFC és QR-kód QR-kód

Az Önnek nyújtott előnyök

  • A jelek biztonságos leválasztása, illesztése, szűrése és erősítése a robbanásvédelem területén is használható leválasztó erősítőinkkel és mérőváltóinkkal
  • Minden eddiginél biztonságosabb és helytakarékosabb: Ex i és SIL 3 mindössze 6,2 mm beépítési szélességben, a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal
  • Maximális robbanásvédelem minden Ex zónában és gázcsoportban az egy- és kétcsatornás Ex i leválasztó erősítőkkel és mérőváltókkal
  • Nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
  • Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
Robbanásvédelemhez használható rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók a kalapsínen

Robbanásvédelemhez használható rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók

A rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyedülállóan kompakt beépítési szélességben és magasságban ötvözik a gyújtószikramentes robbanásvédelmet és a SIL 3 1oo1 szerinti funkcionális biztonságot. Élvezze Ön is az alkalmazásában a különösen felhasználóbarát kialakítási és kezelési koncepció, a sokféle paraméterezési lehetőség és az átfogó digitalizálás előnyeit.

Robbanásvédelemhez használható MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a kalapsínen

MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók a robbanásvédelemhez

MACX Analog-Ex i leválasztó erősítőink és mérőváltóink átfogó megoldásokat kínálnak a biztonságos és megbízható jelkondicionáláshoz. A gyújtószikramentes áramkörökben az Ex i változatok robbanásvédelmet kínálnak Önnek, minden zónára és anyagcsoportra. Az átfogóan az IEC/EN 61508 és PL EN ISO 13849 biztonsági követelményeinek megfelelően kifejlesztett termékek garantálják az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.

Folyamattechnikai létesítmény a háttérben, Ex jelöléssel és ATEX jellel az előtérben

Robbanásvédelem

A vegyipar és a petrolkémiai ipar területén az eljárástechnikai folyamatok miatt állandóan számolni kell robbanásveszélyes légkör kialakulásával. A robbanásveszélyt pl. a kijutó gázok, gőzök vagy ködök idézik elő. Malmokban, silókban, cukor- és takarmánygyárakban is számolni kell azonban a porok miatt kialakuló robbanásveszélyes atmoszférák jelenlétével. Ezért a robbanásveszélyes környezetben használt elektromos berendezésekre speciális irányelvek vonatkoznak − ezek közé tartoznak az ATEX, IECEx, NEC/CEC és UL tanúsítványok és irányelvek. Itt áttekintést talál a robbanásvédelem alapjairól.

Két férfi sisakban egy gyári bejárás során

Szolgáltatások az ipari biztonság érdekében

Termékfüggetlen szolgáltatóként segítünk Önnek minimalizálni a biztonsági és felelősségi kockázatokat:

  • Szisztematikus veszély- és kockázatelemzés a DIN EN 61511 szerint, beleértve a HAZOP-tanulmányt is
  • Tanácsadás és támogatás az IEC 61508 és az IEC 61511 szerinti SIL igazolások elkészítéséhez
  • A biztonsági funkciók érvényesítése és ellenállósági teszt
  • Tanácsadás a robbanásvédelmi alkatrészek 2014/34/EU és 1999/92/EK szerinti használatáról, valamint a robbanásveszélyes légkörök kezeléséről

A weboldalunkon vagy az „Ipari biztonsági szolgáltatások" című kiadványunkban fedezze fel a többi szakterületünket, mint például az ipari biztonság, a CE-jelölés és a munkabiztonság.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja