MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP
-
Leválasztó erősítő
2924087
Ex i NAMUR kapcsolóüzemű leválasztó erősítő, 2-csatornás. Közelítés iniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez Ex-területen. A jelek átvitele a biztonságos területre relékimeneten keresztül (záróérintkező) történik . Hibafelismerés (LFD), 3-utas leválasztás, SIL 2.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Leválasztó erősítő |
Termékcsalád | MACX Analog |
Alkalmazás | digitális BE |
A csatornák száma | 2 |
Konfiguráció | DIP kapcsoló |
Funkcióválaszték | |
Konfiguráció | DIP kapcsoló |
Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | < 1 W |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás, kalapsín-buszcsatlakozó IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás, kalapsín-buszcsatlakozó IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Galvanikus leválasztás 1. bemenet/2. kimenet/Bemenet, tápfeszültség, kalapsín-buszcsatlakozó IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Galvanikus leválasztás 1. kimenet / 2. kimenet / bemenet / tápellátás, kalapsín-buszcsatlakozó | |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Tápellátás | |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximális áramfelvétel | 35 mA (24 V DC) |
Veszteségi teljesítmény | < 1 W |
Teljesítményfelvétel | < 1 W |
Jel: NAMUR | |
A bemenet leírása | gyújtószikramentes |
Bemenetek száma | 2 |
Felhasználható bemeneti források | NAMUR közelítésiniciátorok (IEC/EN 60947-5-6) |
potenciálmentes kapcsoló érintkezők | |
ellenállásokhoz kapcsolt kapcsoló érintkezők | |
Bemeneti jel | NAMUR |
Kapcsolási küszöb "0"-jel áram | < 1,2 mA (záró) |
Kapcsolási küszöb "1"-jel áram | > 2,1 mA (vezető) |
Rövidzárlati áram | 8 mA |
Kapcsolási hiszterézis | < 0,2 mA |
Vezetékhiba felismerés | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Vezetékszakadás) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Zárlat) | |
be-/kikapcsolható DIP kapcsolóval | |
Terhelésmentes feszültség | 8 V DC |
Kapcsolás: Relé | |
Érintkező kivitele | 1 záróérintkező csatornánként |
Érintkező anyaga | AgSnO2, aranyozott |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC (2 A) |
120 V DC (0,2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
Maximális kapcsolási teljesítmény | 500 VA |
ajánlott minimális terhelés | 5 V / 10 mA |
Kapcsolási frekvencia | ≤ 20 Hz (terhelés nélkül) |
Jel | |
Kimenetek száma | 2 |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
20 ... 16 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Biztonságtechnikai adatok | |
Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
Max. belső kapacitás Ci | 11 nF |
Max. kimeneti feszültség Uo | 9,6 V |
Max. kimeneti áram Io | 10 mA |
Max. kimeneti teljesítmény Po | 25 mW |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
I/IIB/IIA/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 1 µF |
Adatok | |
A csatornák száma | 0 |
Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
LED sárga (kapcsolási állapot) | |
LED vörös (vezetékhiba) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 107,9 mm |
Mélység | 113,7 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
-40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 253 V AC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
125 V DC (Ellátás, bemenet / kimenet) | |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 190 V AC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
110 V DC (Ellátás, bemenet / kimenet) | |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V AC/DC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V AC/DC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
ATEX | |
Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | IBExU 07 ATEX 1069 X |
IECEx | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | IECEx IBE 08.0001X |
CCC / China-Ex | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | 2022122316115975 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Jelölések | [Ex ia] IIC/IIB |
Tanúsítvány | 17-KA4BO-0410X |
Hajógyártási engedély | |
Tanúsítvány | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Jelölések | 2 |
Tanúsítvány | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
Jelölések | 3 |
INMETRO | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | DNV 18.0114 X |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Rezgés | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
EN 61326 | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Értékelési kritérium | A |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Értékelési kritérium | A |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Értékelési kritérium | A |
Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
GB Standard | |
Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 3836.8 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2924087 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1213 |
Termékkulcs | DK1213 |
GTIN | 4046356338042 |
Tömeg/db (csomagolással) | 181,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 141,5 g |
Vámtarifaszám | 85365019 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
SCIP | 5a98e3d7-b765-4f18-b9f0-038485ad0904 |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Kalapsín-buszcsatlakozó 1136500
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modultartó 2904684
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
D-UKK 3/5 - Lezárófedél 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Lezárófedél 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Alkatrész sorkapocs 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Csatlakozó készlet 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Ellenállástömb 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Ellenállástömb 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Ellenállástömb 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Ellenállástömb 1642820
Az Ön előnyei
Az energiaellátás és hibajelzés a kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül valósulhat meg
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Vezetékhiba-felismerés (LFD), be-/kikapcsolható, hibajelzés pirosan villogó LED-del és a kimeneti relé kikapcsolásával
LED kijelzők a tápfeszültség, a kapcsolási állapot és a zavar jelzésére a NAMUR NE 44 szerint
3-utas galvanikus leválasztás
Átkapcsolható működési irány (munka- vagy nyugalmi áramú)
Jelkimenet: relé (záróérintkező)
Bemenet NAMUR közelítésiniciátorokhoz (EN 60947-5-6), potenciálfüggetlen vagy ellenállás-kapcsolású érintkezőkhöz, [Ex ia] IIC
2 csatornás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51