LS-EMLP (11X9) SR
-
Készülékjelölő
0831705
Készülékjelölő, Ív, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 255, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 11 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Felragasztható készülékjelölő
Előkonfekcionált készülékjelölők a bevált lézerlap-formátumban, optimálisan pozícionálhatók a feliratozó készülékben
Nagy kontraszt az ezüstös fedőréteg és a fekete feliratozás révén