Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TOPMARK NEO - Lézerjelölő
1012015

Lézeres jelölőrendszer, mellyel hatásosan feliratozhatók az LS…; UCT…; UC…/PP…; UM… termékcsaládhoz tartozó fém- és műanyag-jelölések.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Karbantartásmentes működés az optikai szálas lézertechnológiának köszönhetően
Intuitív és időtakarékos kezelés grafikus kezelőfelülettel ellátott integrált jelölőszoftverrel
Kis felállítási felület: csak kb. két DIN-A3 ívnyi méretű felület szükséges
Műanyag és fém jelölőtáblák gyors feliratozása a kapocs-, kábel-, vezető-, kábel-, készülék- és berendezésjelöléshez
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
1. lézerosztály a DIN EN 60825-1 szerint: nincs szükség lézermegbízottra
Az összes UniCard (UCT) és LaserSheet (LS) anyaghoz
Kiváló minőségű, gyors feliratozás. Egy UniCard feliratozása csak 8 másodperc
Az integrált anyagfelismerés megakadályozza a helytelen feliratozást