Lézeres jelölőrendszer, mellyel hatásosan feliratozhatók az LS…; UCT…; UC…/PP…; UM… termékcsaládhoz tartozó fém- és műanyag-jelölések.
Lézerjelölő
A TOPMARK NEO új mércét állít a lézeres feiratozás terén. A feliratozó rendszer a lehető legrövidebb idő alatt állítja elő a legszigorúbb követelményeknek megfelelő feliratokat. A TOPMARK NEO több, mint 650 különböző anyagra képes nyomtatni, és ezzel átfogó anyagválasztékot kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A készülék átfogó előismeretek nélkül is könnyen kezelhető.
A készülékkészlet a TOPMARK NEO lézeres jelölőrendszerből és a TMN-EXTRACTION elszívóberendezésből áll, amellyel hatékonyan jelölhetők az LS, UCT, UC/PP, UM termékcsaládba tartozó fém és műanyag jelölők
Előszűrő TOPMARK NEO nyomtatóhoz, csere céljára
Lebegőanyag-szűrő, cseréhez
Aktívszén szűrő, cseréhez
O-gyűrű leszorító
Tisztító készlet, Szűrő- és elszívóberendezés a TOPMARK NEO lézeremissziója miatt keletkező füstgázok és porok elszívására, súly: 55 kg, hossz: 0,35 m, szélesség: 350 mm, magasság: 880 mm, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Védőkorong lézerlencséhez
Ívtároló a TOPMARK LASER számára
MP-TEC finomporszűrő, cseréhez
Az Ön előnyei
- Egyszerű kezelés a software-on-board, illetve a jelölőfájlok, sőt képadatok közvetlen importálása révén
- A hibák megelőzése az automatikus anyagfelismerésnek és az előre beállított lézerparamétereknek köszönhetően
- Rövid átfutási idők a nagy feliratozási sebesség, valamint az anyagok le- és felrakási funkciója révén
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő lézeres feliratozás a széles anyagválasztéknak köszönhetően
- Ismert menüvezetés az ergonomikusan kialakított képernyőn az összes Phoenix Contact nyomtatórendszer egységes szoftvere révén
A TOPMARK NEO segítségével a legmagasabb igényeknek megfelelő lézeres feliratozásokat lehet létrehozni. A felhasználóbarát érintőképernyőn keresztül a lézert intuitív módon és gyorsan lehet kezelni − speciális szakismeretek nélkül is. Így a legkülönbözőbb anyagokat lehet feldolgozni az Ön alkalmazásának rugalmas jelöléseihez.
Az eredmények ellenőrzése a TOPMARK NEO lézerjelölővel készített lézeres feliratozás után
Lézeres feliratozás a legmagasabb igények szerint
Egyedülálló anyagkezelése és a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverbe való integráltsága révén a TOPMARK NEO a maga 250 címke/perc nyomtatási sebességével a leggyorsabb asztali lézeres jelölő a kategóriájában.
- Impulzusüzemű itterbium optikai szálas lézertechnológián alapul
- Sokoldalú anyagválaszték, például alumínium, acél, műanyag és fóliák
- A közvetlen lézeres jelölés lényege: nem kell tinta, festékszalag vagy festékpor
- Tartós feliratozás gravírozással, színváltoztatással vagy karbonizálással
- Kiváló minőség: alkalmas vonalkódokhoz, 500 dpi felbontás
Több mint 650 rozsdamentes acél, alumínium, ABS, poliakril és polikarbonát anyagú jelölő áll a TOPMARK NEO rendelkezésére.
A rozsdamentes acél anyagok feliratozására két lehetőség van:
- Az anyageltávolításnál a lézer belegravírozza a felületbe a jelölést.
- A színváltoztatásos jelölésnél a cél az elszíneződés elérése úgy, hogy az anyag felülete sík marad.
A karbonizálás hatására az anyag színe sötétebbé válik. Ez az eljárás világos színű műanyagoknál alkalmazható.