A TOPMARK NEO új mércét állít a lézeres feliratozás terén. A jelölőrendszer a legmagasabb igényeket is kielégítő lézerfeliratokat készít a legrövidebb idő alatt. A TOPMARK NEO több, mint 650 különböző anyagra képes nyomtatni, és ezzel átfogó anyagválasztékot kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. Ehhez rozsdamentes acél, alumínium, ABS, poliakril, polipropilén és polikarbonát anyagú jelölő áll rendelkezésre. A készülék átfogó előismeretek nélkül is könnyen kezelhető. A felhasználóbarát érintőképernyőnek köszönhetően a lézert intuitív módon és gyorsan lehet kezelni − speciális szakismeretek nélkül is. Így a legkülönbözőbb anyagokat lehet feldolgozni az Ön alkalmazásának rugalmas jelöléseihez. Egyedülálló anyagkezelése és a Phoenix Contact számítógépes jelölőszoftverébe integráltsága révén a TOPMARK NEO a maga 250 címke/perc nyomtatási sebességével a leggyorsabb asztali lézeres jelölő a kategóriájában.
Szállítási terjedelem:
TOPMARK NEO (1012015) lézerjelölő LS adapterlemezzel 4 mágnessel (1012104), LS tartólemezzel (0803478), E és F típusú hálózati kábellel, LAN-kábellel, használati utasítással és megfelelőségi nyilatkozattal. TMN-EXTRACTION (1012102) elszívóberendezés szűrőkkel (1012100; 0803305; 0803306), szívótömlő (1012101), résszívó készlet (083310), E és F típusú hálózati kábel, 25 pólusú D-SUB kábel és használati utasítás megfelelőségi nyilatkozattal
TOPMARK NEO SET
-
Lézerjelölő készlet
1012018
A készülékkészlet áll a TOPMARK NEO lézeres jelölőrendszerből és a TMN-EXTRACTION elszívóberendezésből áll, mellyel hatásosan jelölhetők az LS…, UCT…, UC…/PP…, UM… termékcsaládba tartozó fém- és műanyagjelölések
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Karbantartásmentes működés az optikai szálas lézertechnológiának köszönhetően
Intuitív és időtakarékos kezelés grafikus kezelőfelülettel ellátott integrált jelölőszoftverrel
Kis felállítási felület: csak kb. két DIN-A3 ívnyi méretű felület szükséges
Műanyag és fém jelölőtáblák gyors feliratozása a kapocs-, kábel-, vezető-, kábel-, készülék- és berendezésjelöléshez
Egyszerű vezérlés a PROJECT COMPLETE szoftver segítségével
1. lézerosztály a DIN EN 60825-1 szerint: nincs szükség lézermegbízottra
Az összes UniCard (UCT) és LaserSheet (LS) anyaghoz
Kiváló minőségű, gyors feliratozás. Egy UniCard feliratozása csak 8 másodperc
Az integrált anyagfelismerés megakadályozza a helytelen feliratozást