Előszűrő TOPMARK NEO nyomtatóhoz, csere céljára
Lézerjelölő
A TOPMARK NEO új mércét állít a lézeres feiratozás terén. A feliratozó rendszer a lehető legrövidebb idő alatt állítja elő a legszigorúbb követelményeknek megfelelő feliratokat. A TOPMARK NEO több, mint 650 különböző anyagra képes nyomtatni, és ezzel átfogó anyagválasztékot kínál a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A készülék átfogó előismeretek nélkül is könnyen kezelhető.
Az elszívó berendezés szívótömlőjére helyezhető tisztító fúvóka.
Lebegőanyag-szűrő, cseréhez
Szívócső, cseréhez, hossza: 2,5 m
Megkerülő dugasz, D-SUB dugasz, 25 pólusú, elszívóberendezés szimulálásához
Eredeti csomagolás a szállításhoz
Fogantyúk a lézerjelölő könnyebb hordozásához
Adapterlemez LS anyagokhoz és 4 mágnes könnyű feliratozó anyagok pontszerű rögzítéséhez
Aktívszén szűrő, cseréhez
Az Ön előnyei
- Egyszerű kezelés a software-on-board, illetve a jelölőfájlok, sőt képadatok közvetlen importálása révén
- A hibák megelőzése az automatikus anyagfelismerésnek és az előre beállított lézerparamétereknek köszönhetően
- Rövid átfutási idők a nagy feliratozási sebesség, valamint az anyagok le- és felrakási funkciója révén
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő lézeres feliratozás a széles anyagválasztéknak köszönhetően
- Ismert menüvezetés az ergonomikusan kialakított képernyőn az összes Phoenix Contact nyomtatórendszer egységes szoftvere révén
A TOPMARK NEO segítségével a legmagasabb igényeknek megfelelő lézeres feliratozásokat lehet létrehozni. A felhasználóbarát érintőképernyőn keresztül a lézert intuitív módon és gyorsan lehet kezelni − speciális szakismeretek nélkül is. Így a legkülönbözőbb anyagokat lehet feldolgozni az Ön alkalmazásának rugalmas jelöléseihez.
Az eredmények ellenőrzése a TOPMARK NEO lézerjelölővel készített lézeres feliratozás után
Lézeres feliratozás a legmagasabb igények szerint
Egyedülálló anyagkezelése és a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverbe való integráltsága révén a TOPMARK NEO a maga 250 címke/perc nyomtatási sebességével a leggyorsabb asztali lézeres jelölő a kategóriájában.
- Impulzusüzemű itterbium optikai szálas lézertechnológián alapul
- Sokoldalú anyagválaszték, például alumínium, acél, műanyag és fóliák
- A közvetlen lézeres jelölés lényege: nem kell tinta, festékszalag vagy festékpor
- Tartós feliratozás gravírozással, színváltoztatással vagy karbonizálással
- Kiváló minőség: alkalmas vonalkódokhoz, 500 dpi felbontás
Több mint 650 rozsdamentes acél, alumínium, ABS, poliakril és polikarbonát anyagú jelölő áll a TOPMARK NEO rendelkezésére.
A rozsdamentes acél anyagok feliratozására két lehetőség van:
- Az anyageltávolításnál a lézer belegravírozza a felületbe a jelölést.
- A színváltoztatásos jelölésnél a cél az elszíneződés elérése úgy, hogy az anyag felülete sík marad.
A karbonizálás hatására az anyag színe sötétebbé válik. Ez az eljárás világos színű műanyagoknál alkalmazható.