MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul
2924184

Direkt rugós csatlakozású betáplálás- és hibajelző modul, a hozzá tartozó ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY kalapsín-buszcsatlakozóval együtt

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Egyszerű vagy redundáns betáplálás, diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
Cserélhető biztosíték
Hibajelzés az energiaellátás kiesése vagy biztosítékhiba esetén
Gyűjtővezeték-hiba jelzése kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül összekapcsolt MACX MCR-...(2)NAM... készülékek esetén
Relékimenet (váltó) és villogó LED hibajelzésekhez
Betápláló áram maximum 3,75 A