LS-EMLP (11X9) WH
-
Készülékjelölő
0831678
Készülékjelölő, Ív, fehér (RAL 9010), felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 255, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 11 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Felragasztható készülékjelölő
Előkonfekcionált készülékjelölők a bevált lézerlap-formátumban, optimálisan pozícionálhatók a feliratozó készülékben
Rendkívül nagy kontraszt a fehér fedőréteg és a fekete feliratozás révén