UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka
0824548

Műanyag lapka, megrendelhető: laponként, yellow (RAL 1018), vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező magassága: 9 mm, szövegmező szélessége: 11 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Minden öntapadó UC-EMLP ... készülékjelölő a vevő igénye szerinti feliratozással is kapható