UKK 5-2R/NAMUR - Alkatrész sorkapocs
2941662

Alkatrész sorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyújtószikramentes áramkörökhöz csak D-UKK 3/5 fedéllel kombinálva