FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Ellenállástömb
1642715

Ellenállás-hálózat 10 kΩ párhuzamosan, 1 kΩ sorosan a földpotenciál-mentes érintkezők és közelítéskapcsolók felügyeletére. Vezetékhiba-felügyelet a NAMUR IEC/EN 60947-5-6 szabvány szerinti leválasztó kapcsolóerősítőkön vagy digitális bemeneteken keresztül.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek