Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Modultartó
2904684

Univerzális Termination Carrier 16 kétcsatornás MACX Analog Ex i leválasztóerősítő digitális vagy analóg be- és kimeneti kártyákra, két D-SUB csatlakozón keresztüli csatlakoztatásához, 37 pólusú (1:1-es csatlakozás)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Mechanikusan leválasztott, passzív nyomtatott áramköri lap
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
Két D-SUB tüskesáv rendszercsatlakozás, 37 pólusú (1:1 csatlakozás)
Egyszerű vagy redundáns betáplálás (diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve); a felügyeleti funkciót elkülönített hordozósín-modul biztosítja
A szállítási terjedelem tartalmazza a jelcsatlakoztatáshoz való kábelkészleteket, azokat nem kell külön megrendelni