MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Tápláló leválasztó erősítő
2865382

Ex i mérőátalakító - tápláló leválasztó erősítő, 2 csatornás; HART-transzparens. Ex i 2 vezetékes mérőátalakító táplálásához és 4 mA ... 20 mA-es jelátvitelhez Ex-területről biztonságos területre. 5 utas galvanikus leválasztás, csavaros csatlakozás, SIL 3 / PL szintig.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2 csatornás
Bemenet: 4 mA ... 20 mA, gyújtószikramentes [Ex ia], tápláló
Kimenet: 4 mA ... 20 mA, aktív
HART-képes
Hibajelzés a NAMUR NE 43 szerint
Max. SIL 3 az IEC/EN 61508 szerint
5 utas galvanikus leválasztás
Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
A 2-es EX-zónában történő felszerelés engedélyezve van
Dugaszolható csatlakozókapcsok, csavaros csatlakozástechnika, beépített csatlakozóaljzatokkal a HART kommunikátorokhoz
Házszélesség: 12,5 mm
Csekély veszteségi teljesítmény
Nagy átviteli pontosság