EMLF (108XE)R - Jelölőcímke, extra hajlékony
0800549

Jelölőcímke, extra hajlékony, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, Az egyes lapok száma: 1, szövegmező magassága: 108 mm, szövegmező szélessége: 48000 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az EMLF jelölőcímke rendkívül hajlékony, puha PVC-fóliából készül, amely igazodik az egyenetlen felületekhez
A -40 °C-tól 90 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartományban kültéren akár 8 éven keresztül is ellenálló
Kiváló minőségű optikai megjelenés
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLF ... jelölőt