A vágókés a kívánt hosszúságúra vágja a folytonos kiszerelésű jelölőanyagokat, ezáltal egyedi jelölőket hoz létre. Valamennyi folytonos kiszerelésű jelölőcímke és zsugorcsőváltozat megmunkálására alkalmas. A THERMOMARK E.CUTTER vágókés a THERMOMARK E SERIES összes tekercses nyomtatójával, valamint a THERMOMARK ROLLMASTER 300/600 nyomtatóval használható.
A „Műszaki adatok” pont alatt megtalálja az összes kompatibilis feliratozó rendszer részletes felsorolását.
THERMOMARK E.CUTTER
-
Vágószerkezet
1234241
Vágókés folytonos kiszerelésű jelölőanyagokhoz egyedi hosszméretek megvalósításához
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Maximális rugalmasság: egyedi jelölők készítése folytonos anyagokból
Egyedi hosszméretek 10 mm/0,39" ... 2000 mm/78,74" között
A vágókés egyszerűen és gyorsan szerelhető fel a nyomtatóra
A kényelmes anyagcsere érdekében a vágókés kihajtható