Egyszerű vagy redundáns betáplálás, diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Hibajelzés az energiaellátás kiesése vagy biztosítékhiba esetén, DIP-kapcsolóval tiltható/engedélyezhető
Gyűjtővezeték-hiba jelzése kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül összekapcsolt MACX MCR-...(2)NAM... készülékek esetén, DIP kapcsolóval tiltható/ engedélyezhető
Relékimenet (váltó) és villogó LED hibajelzésekhez
Betápláló áram maximum 2 A (max. 2x 2,5 AT előtét-biztosító szükséges)
Csak a Termination Carrieren történő felhasználásra
A túl alacsony feszültség felismerése a bemeneten, DIP-kapcsolóval tiltható/ engedélyezhető (19,2 V tápfeszültséghez beállítva)