Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modultartó
2902932

Univerzális Termination Carrier 16 MACX Analog Ex i leválasztó kapcsolóerősítő és digitális vagy analóg be- és kimeneti kártyák összekapcsolásához D-SUB csatlakozón keresztül, 37 pólusú (1:1-csatlakozás), HART multiplexer csatlakozási ponttal

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek










Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Mechanikusan leválasztott, passzív nyomtatott áramköri lap
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
D-SUB tüskesáv rendszercsatlakozás, 37 pólusú (1:1 csatlakozás)
Egyszerű vagy redundáns betáplálás (diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve); a felügyeleti funkciót elkülönített hordozósín-modul biztosítja
Interfész HART multiplexer csatlakoztatásához
A szállítási terjedelem tartalmazza a jelcsatlakoztatáshoz való kábelkészleteket, azokat nem kell külön megrendelni