MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - Kimeneti leválasztó erősítő
2908062

Ex i gyújtószikramentes kimeneti leválasztó erősítő, HART-transzparens. 0/4 mA ... 20 mA-es jeleket választ le, és továbbít gyújtószikramentes módon Ex területen található terheléshez. 3 utas galvanikus leválasztás, vezetékhiba-észlelés (DIP kapcsolóval kikapcsolható), SIL 2 (SC3) az IEC 61508 szerint, direkt rugós csatlakozás.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek