MACX MCR-S-MUX - HART Multiplexer
2865599

HART multiplexer HART képes terepi készülékek online konfigurálásához és diagnosztikájához, valamint a folyamatváltozók és állapotok állandó dokumentálásához PC, ill. menedzsmentrendszer segítségével, NS 35/7,5 vagy NS 32 sínre szerelésre

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Lehetővé teszi a csatlakoztatott HART-képes terepi készülékek online konfigurálását és diagnosztikáját
Kommunikáció szoftvereszközzel (pl. OPC HART szerver) RS-485 interfészen keresztül
Maximum 128 HART multiplexer egy PC interfészen
32 HART csatorna multiplexerenként
A folyamatváltozók és -állapotok folyamatos dokumentálása
Galvanikus elválasztás a segédenergia, az RS-485-ös busz és a HART csatornák között
A HART terepi készülékekhez való hozzáférés a mért jelek átvitelével párhuzamosan történik, a mért értékek feldolgozásának befolyásolása nélkül
A HART terepi készülékek csatlakoztatása univerzálisan alkalmazható HART csatlakozótáblákon keresztül; nem Ex-jelek feldolgozásakor közvetlen csatlakozással, Ex-jelek feldolgozásakor elékapcsolt külön Ex i-jelelválasztóval
Energiaellátás a HART csatlakozótáblán keresztül