MACX MCR-S-MUX-TB
-
HART átadó board
2308124
A HART átviteli lap a HART rendszerű jelátalakítók vagy terepi készülékek felől érkező jelek fogadására és a MACX MCR-S-MUX HART multiplexerhez való továbbítására szolgál.
Termékrészletek
| Terméktípus | Multiplexer |
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 16 |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 19 V ... 31,2 V |
| Jel | |
| A bemenet leírása | HART |
| Bemeneti jel | Áram |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Jel | |
| A kimenet leírása | HART |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül / szigetelőgallérral) | |
| Jelszint | |
| Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül / szigetelőgallérral) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül / szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 70 mm |
| Mélység | 125 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (Kapcsok) |
| IP00 (Ház) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 3 |
| Elektromágneses összeférhetőség | A következő szabványok és előírások alapján bevizsgálva: EN 61326-1 Használat ipari környezetben, NAMUR NE 21 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelhető / falra szerelhető |
| Beépítési helyzet | függőleges, vízszintes |
| Cikkszám | 2308124 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK114W |
| Termékkulcs | DK114W |
| GTIN | 4046356579162 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 232,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 220,2 g |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51