HART kommunikáció

HART kommunikáció

A HART®-kommunikáció termékválasztéka a HART®-transzparens interfészmodulokkal és a HART®-képes terepi készülékekkel kapcsolatos szakértelmet kínálja Önnek. Ezenkívül a HART® multiplexer lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt legfeljebb 32 HART®-képes terepi készülékkel, összekapcsolva pedig akár 4000 HART®-képes terepi készülékkel is.

Az Önnek nyújtott előnyök

  • HART®-képes terepi eszközök egyszerű online konfigurálása és diagnosztizálása
  • A folyamatváltozók és -állapotok folyamatos dokumentálása PC-n vagy irányítási rendszeren keresztül
  • A HART® terepi készülékekhez való párhuzamos hozzáférésnek köszönhetően nincs hatása a mért értékek feldolgozására
  • Több, mint 4000 csatorna feldolgozása egy PC-n akár 128 darab, egyenként 32 csatornás HART® multiplexer csatlakoztatásával

HART® kommunikáció

HART® multiplexer csatlakozótáblával
HART®-paraméterezhető hőmérséklet-jeladók szerelősínhez és fej-mérőátalakítóként
A MACX Analog és MINI Analog Pro termékcsaládok HART® számára átlátszó leválasztó erősítői
HART® multiplexer csatlakozótáblával

A MACX MCR-S-MUX típusú HART®-multiplexer legfeljebb 32 HART®-képes terepi készülék egy PC-hez való digitális csatlakoztatására szolgál. A terepi készülékek a MACX MCR-S-MUX-TB típusú HART® csatlakozótáblán keresztül pont-pont üzemmódban csatlakoznak, és a HART® protokollon keresztül kommunikálnak a multiplexerrel. A HART® multiplexer RS-485 buszon keresztül kommunikál a csatlakoztatott PC-vel.

HART®-paraméterezhető hőmérséklet-jeladók szerelősínhez és fej-mérőátalakítóként

Paraméterezze Ön is a Field Analog univerzális termékcsalád hőmérséklet-jeladóit a HART® jelen keresztül a telepítés előtt vagy az üzembe helyezés során. Ugyanakkor a távadók lehetőséget nyújtanak a mért értékek és a diagnosztikai adatok HART® protokollon keresztül történő továbbítására a csatlakoztatott irányító rendszerhez, a további feldolgozás céljából.

A MACX Analog és MINI Analog Pro termékcsaládok HART® számára átlátszó leválasztó erősítői

A MACX Analog és a MINI Analog Pro tápellátó, bemeneti és kimeneti leválasztó erősítők a HART® számára átlátszóságot kínálnak. Ez lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt a terepi készülékkel a vezérlőn vagy egy HART® kézi eszközön keresztül. Ezenkívül az alacsony impedanciájú rendszerekben a HART® impedancia növelhető a MACX Analog tápláló leválasztó erősítőinek kiegészítő ellenállásával.

Gyakorlati példa a HART® kommunikációra

A HART® kommunikáció topológiájának grafikus ábrázolása

A MACX Analog sorozat kétirányú HART®-képes készülékei lehetővé teszik a HART®-információk integrálását a különálló műszaki tervező és irányítási rendszerekbe a MACX MCR-S-MUX HART®-multiplexer és a megfelelő kábelezési modulok segítségével. A megfelelő kommunikációs kiszolgálók lehetővé teszik a további feldolgozást az Etherneten keresztül is. Ily módon további határértékek és diagnosztikai értékek, valamint olyan információk, mint a kalibrációs állapot vagy az intelligens terepi készülékek állapota visszahatásmentesen integrálhatók a folyamatirányító rendszerekbe, és a távoli kalibrálást is el lehet végezni.

E-cikk
Jelelőkészítés és robbanásvédelem

A jelek zavarmentes és biztonságos előkészítése, átvitele és megjelenítése 3 utas galvanikus leválasztással: a jelelőkészítést és robbanásvédelmet szolgáló termékválasztékunk a zavarmentes és biztonságos jelátvitel minden feladatát lefedi, mint például NAMUR leválasztó erősítők, bipoláris leválasztó erősítők, hőmérséklet-mérőátalakítók, tápleválasztók stb.

Az e-cikk megnyitása
A „Jelelőkészítés és robbanásvédelem" című brosúra címlapja