SUBCON-PLUS M1 - D-SUB buszdugasz
2761826

D-SUBH dugasz, 9 pólusú, dugasz, két kábelbemenettel 35°-ban döntött, buszrendszer: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, lábkiosztás: 1, 2, 3, 5, 6, 8 két-két csavaros csatlakozókapcson

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden vezetékhez külön kapcsok
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Nagy átviteli sebesség
Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Nagyfokú EMC-biztonság
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Általánosan alkalmazható
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható