Az RS-485 szabvány segítségével kettőnél több résztvevő kommunikálhat egymással. A pont-pont RS-232 összeköttetés RS-485-ös szabványúvá történő alakításával akár 32 résztvevő köthető egymással hálózatba egy 2- vagy 4-eres vezetéken keresztül.
PSM-ME-RS232/RS485-P
-
Interfészátalakító
2744416
interfész jelátalakító, RS-232 (V.24)-ről RS-422 (V.11) és RS-485-re alakításra, galvanikus leválasztással, 2 csatorna, kalapsínre szerelhető
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00001KRKC
Engedély azonosítója: MSIP-REI-PCK-ME27444cUL által elismert
Engedély azonosítója: E199827| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,085 A | |||
cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Standard EN kalapsínre szerelhető
Adatátviteli sebesség 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s
Kiváló minőségű 3-utas leválasztás a tápellátás, RS-232 és RS-422/485 között a biztonságos 2 kV-os potenciálelválasztás érdekében
4 vezetékes RS-422 pont-pont üzem
RS-485 2 vezetékes üzem, félduplex
RS-485 4 vezetékes üzem, teljes duplex
Önvezérlő RS-485 adás-/vételátkapcsolás
Beépített adatindikátor az adási és vételi adatok dinamikus megjelenítéséhez
Beépített túlfeszültség-védelem a kalapsínhez történő tranzienslevezetéssel
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint