Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Terepibusz-jelismétlők PROFIBUS és RS-485 buszrendszerekhez

Terepibusz-jelismétlők és soros interfészkonverterek

A PROFIBUS és RS-485 buszrendszerekhez való terepibusz-jelismétlőkkel Ön az adatátviteli sebességtől függetlenül kiterjesztheti a hálózatát a térben. A jelismétlőkkel megvalósított szegmentálással a résztvevők számát is növelni lehet. Igény szerint megnövelhető a hatótávolság, EMC-biztosan átvihetők a jelek, a csatornák bővíthetők és eloszthatók. A moduláris koncepció lehetővé teszi a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőleges kombinálását. A soros interfészkonverterekkel a soros interfészeket (ilyen pl. az RS-232, RS-485, RS-422 és TTY) egymás között át lehet alakítani abból a célból, hogy a különböző készülékeket össze lehessen kötni.

Go to Product Detail Page for item 2313423
PSI-REP-DNET CAN - Jelismétlő
PSI-REP-DNET CAN - Jelismétlő
2313423

Moduláris jelismétlő galvanikus leválasztáshoz és a hatótávolság növeléséhez DeviceNet™, SDS, CANopen® számára, adatátviteli sebesség akár 1 MBit/s, minőségi galvanikus leválasztás az interfészek között, sínre szerelhető, ellátás: 24 V DC

Moduláris felépítésű rézvezetékes jelismétlők

Moduláris felépítés

Moduláris felépítés

Rézvezetékes jelismétlők a rendszer nagyobb teljesítményéhez:

  • A start-delimiter felismerés kiszűri a hibás PROFIBUS telegramokat
  • A bit-újraütemezés révén a készülékeket tetszőleges mélységben kaszkádba lehet kötni
  • A kiváló minőségű galvanikus leválasztás lehetővé teszi az ipari környezetnek megfelelő zavarállóságot

A PSI-MOS készülékek moduláris koncepciója lehetővé teszi a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőleges keverését: a készülékeket a kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül gyorsan és egyszerűen össze lehet kötni egymással. Ezzel az adatjelek és a tápfeszültség keresztirányú kábelezése megoldódik.

  • Gyors telepítés vezetékezési hibák nélkül
  • Max. tíz készülék kombinálható az alkalmazásnak megfelelően; ez max. 30 csatornáig választható módon rézvezetékkel és optikai kábellel is kiépíthető
  • Az egyes modulok akár működés közben is kicserélhetők a többiek befolyásolása nélkül
  • Az opcionális rendszer-tápellátás redundáns módon is használható
A terepibusz-jelismétlők szegmentálással bővíthetők

Terepibusz-jelismétlők

Terepibusz-jelismétlők − bővítés szegmentálással

A Phoenix Contact jelismétlőivel az adatátviteli sebességtől függetlenül Ön is kiterjesztheti a hálózatát a térben. A terepibusz-jelismétlőkkel megvalósított szegmentálással a résztvevők számát is növelni lehet. Igény szerint megnövelhető a hatótávolság, EMC-biztosan átvihetők a jelek, a csatornák bővíthetők és eloszthatók. A moduláris koncepció lehetővé teszi a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőleges kombinálását.

  • A jelelőkészítéses integrált bit-újraütemezés révén a terepibusz-jelismétlőket tetszőleges mélységben kaszkádba lehet kötni
  • Az integrált bit-oversampling lehetővé teszi a zavarmentes táviratokat
  • A start-delimiter (SD) felismerés visszahatástól mentesen felismeri a sérült PROFIBUS táviratokat, és kiszűri azokat a hálózatból
Aktív lezárás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz

Aktív lezárás a PSI-TERMINATOR-PB-TBUS termékkel

Aktív lezárás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz

A PROFIBUS és RS-485 hálózatok aktív lezárása: a PSI-TERMINATOR-PB-TBUS termékkel ez nem probléma.

Ez jelentős előnyöket jelent Önnek:

  • Zavarmentes buszkommunikáció az állandó aktív lezárásnak köszönhetően: a buszrésztvevők üzem közben is rá- és lecsatolhatók
  • Fix programozó interfész a hálózatban
  • Redundáns tápellátás
  • A tápfeszültség rendezése kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül csoportos üzemeltetés esetén

Az aktív programozó és diagnosztikai készülékeket a D-SUB csatlakozón keresztül lehet feszültséggel ellátni. A készüléket definiált szervizinterfészként is használni lehet a buszrendszeren belül.