Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSM-ME-RS232/RS232-P - Interfészátalakító
2744461

interfész átalakító, RS-232 (V.24) interfészek galvanikus leválasztására, 4 csatornás, kalapsínre szerelhető

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Standard EN kalapsínre szerelhető
Kiváló minőségű 3-utas leválasztás 2 kV-ig (VCC // RS-232 // RS-232)
Kényelmes csatlakozás változtatható kábelhosszok esetén a terepi oldali RS-232-es csatlakozó számára dugaszolható csavaros kapcsokon keresztül
Beépített túlfeszültség-védelem a kalapsínhez történő tranzienslevezetéssel
A TxD/RxD adatcsatornák és az RTS/CTS vezérlővezetékek átvitele
Kapcsolószekrényhez alkalmas 24 V DC vagy AC feszültségellátás
Az aktív adatátvitel megjelenítése az adó- és vevőcsatornához való elkülönített adatindikátorokkal
Maximális átviteli sebesség 115,2 kBit/s
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint