A jelismétlők alkalmazása jelentősen megnöveli a buszrendszerek teljesítményét és rendelkezésre állását. A jelismétlős buszszegmentálással a galvanikus leválasztáson felül a hálózat megengedett kiterjedésének megsokszorozható és a résztvevők száma növelhető.
PSI-REP-RS485W2
-
Jelismétlő
2313096
Moduláris Repeater a potenciál-leválasztáshoz és a hatótávolság növeléséhez 2 vezetékes RS-485-ös buszrendszerekben 500 kBit/s-ig, 4-utas leválasztás, sínre szerelhető, tápellátás 24 V DC
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| MTTF | 1439 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 717 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 305 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 1247 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 261 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Galvanikus leválasztás | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,8 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Adatinterfészek vizsgálófeszültsége | 1,5 kV |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 75 mA (24 V DC ) |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) |
| Tápellátás | |
| Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bemeneti bittorzulás | max. ± 35 % |
| Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
| Bitkésleltetés | < 1 Bit |
| Jel | Modbus |
| Átviteli csatornák | 2 (1/1), TD, RD, félduplex üzem |
| Adatok: RS-485 interfész, EIA/TIA-485 szerint, DIN 66259-4/RS-485-2 vezeték | |
| Átviteli sebesség | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (manuálisan beállítható) |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m (az adatátviteli sebesség, a buszrendszer és a kábeltípus függvényében) |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (A és B portokhoz csatlakoztatható) |
| 150 Ω | |
| 390 Ω | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 12 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 12 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Adatátviteli közeg | 2 eres csavart érpár, árnyékolt |
| Fájlformátum/kódolás | UART (11/10 bit, átkapcsolható, NRZ) |
| Adatirányváltás | önszabályzó, min. station response time 2 Bit |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 105 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (Ex területek) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Tanúsítvány | UL 21 ATEX 2550X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T5 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-4-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Szabványok/előírások | EN 62368 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2313096 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC122 |
| Termékkulcs | DNC122 |
| GTIN | 4046356098816 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 260,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 240,8 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Kompatibilis termékek
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708562
-
PSM PTK - Csatlakozóelosztó 2760623
-
PSM PTK-4 - Csatlakozóelosztó 2799364
Az Ön előnyei
Akár 500 kBit/s adatátviteli sebességig használható, beállítása DIP kapcsolókkal történik
Minőségi 4-utas leválasztás az összes interfész között
Bit-túlmintavételezés a szórványos zavarok biztonságos felismeréséhez
Bit-újraütemezés a készülékek tetszőleges kaszkádolására
Beépített, kapcsolható lezáró ellenállások
A kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül modulárisan kombinálható a PSI-MOS száloptikás átalakítókkal
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51