A PSI-MOS-RS485W2/FO... optikai kábeles átalakítók protokolltranszparens módon alakítják át az elektromos adatjeleket optikai adatjelekké. Az integrált optikai diagnosztikával az optikai kábeles szakaszok állandó felügyelete valósítható meg szerelés és működés közben is. Amikor a jelteljesítmény az optikai kábeles szakaszokon egy adott szint alá csökken, a potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező aktiválódik. A PSI-MOS-RS485W2/FO... E végkészülékek RS-485 interfész optikai kábelre való átalakítását valósítják meg. Elsősorban pont-pont összeköttetésekhez alkalmazzák őket.
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E
-
Optikai kábeles jelátalakító
2708339
Optikai átalakító beépített optikai diagnosztikával, riasztás-érintkező, RS-485 2-vezetékes buszrendszerekhez (SUCONET K, Modbus ...) 500 kbit/s-ig, NRZ-kódolás, végkészülék egy optikai csatlakozóval (BFOC), 850 nm, PCF-/üvegszálas kábelhez (multimódusú)
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Termékcsalád | PSI-MOS |
| MTTF | 957 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 426 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 176 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 272 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 44 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Galvanikus leválasztás | VCC // RS-485 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,88 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC (UL szerint) |
| Jellemző áramfelvétel | 120 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | 130 mA |
| ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) | |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| A kimenet leírása | Hibajelző kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC (Ohmos terhelés, általános terhelés) |
| 30 V AC (ohmos terhelés) | |
| 42 V AC (csúcs, ohmos terhelés) | |
| Tartós határáram | 0,46 A |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bemeneti bittorzulás | ± 35 % (megengedett) |
| Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
| Bitkésleltetés | ≤ 1 Bit |
| Jel | Modbus |
| S-BUS | |
| Suconet K | |
| J-BUS | |
| DATA HIGHWAY | |
| Adatok: optikai kábel | |
| A csatornák száma | 1 |
| Min. adóteljesítmény | -4 dBm (200/230 µm) |
| -17,6 dBm (50/125 µm) | |
| -14 dBm (62,5/125 µm) | |
| Átviteli hossz 3 dB rendszertartalékkal | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km gyorsszerelő dugasszal) |
| 4200 m (F-G 50/125 2,5 dB/km csatlakozóval) | |
| 3300 m (F-G 62,5/125 3,0 dB/km csatlakozóval) | |
| Átviteli protokoll | protokoll-transzparens az RS-485 interfész felé |
| Csatlakozási mód | B-FOC (ST®) |
| Hullámhossz | 850 nm |
| Minimális vételi érzékenység | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| Max. vételi érzékenység | -3 dBm (200/230 µm) |
| Adatátviteli közeg | PCF szál |
| Multimódusú üvegszál | |
| Adatok: RS-485 interfész, 2 eres | |
| Soros átviteli sebesség | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kbit/s |
| Csatlakozási mód | Dugaszolható csavaros csatlakozó |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m (az adatátviteli sebességtől függően árnyékolt, sodort adatvezetékkel) |
| Lezáró ellenállás | 390 Ω (csatlakoztatható) |
| 220 Ω | |
| 390 Ω | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Fájlformátum/kódolás | UART (11/10 bit, átkapcsolható, NRZ), adatvesztés-tűrő |
| Adatirányváltás | önvezérlő |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 105 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Optikai kábel | |
| Száltípusok | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| PCF optikai kábel | |
| üvegszálra | |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (Ex területek) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | UL 21 ATEX 2550X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| ATEX, optikai kábeles interfész | |
| Jelölések | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Tanúsítvány | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Engedély, Dél-Korea, KC | |
| Tanúsítvány | KCC-REI-PCK-FOCVT2708339 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Hajógyártás | |
| Jelölések | DNV GL |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Rezgés | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2708339 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC212 |
| Termékkulcs | DNC212 |
| GTIN | 4017918974039 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 235,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 154,38 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Optikai kábel-dugasz 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optikai kábel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optikai kábel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optikai kábel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optikai kábel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfekcionáló szerszám 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Mérőkészülék 2799539
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Csupaszoló szerszám 2744623
-
PSM PTK - Csatlakozóelosztó 2760623
-
PSM PTK-4 - Csatlakozóelosztó 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Jelismétlő 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Jelismétlő 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Busz-rendszervezeték 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB buszdugasz 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB buszdugasz 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB buszdugasz 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB buszdugasz 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB buszdugasz 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB buszdugasz 2744241
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai kábel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai kábel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Optikai patchkábel 1402191
Az Ön előnyei
Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (RS-485 // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
Maximum 500 kBit/s adatátviteli sebességig használható
Bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységre
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51