RS-485 interfésszel rendelkező terepi buszrendszerek felépítéséhez gyakran két kábelbevezetésre van szükség a használt SUB-D dugaszokon. A SUBCON-PLUS dugaszcsalád eleget tesz ezen igényeknek és csavaros kapcsokra vezeti a csatlakozásokat - duplán - két kábel számára. Ez átláthatóbb kábelezést és könnyebb üzembe helyezést tesz lehetővé. Természetesen ezek a fémházas dugaszok is árnyékoltak EMC-behatások ellen. A csatlakozó blokk választhatóan a felső, ill. alsó héjba is behelyezhető, így bal- vagy jobboldali kábelbevezetés kiválasztása helyben történhet.
SUBCON-PLUS F2
-
D-SUB buszdugasz
2799490
D-SUB dugasz, 9 pólusú aljzat, két kábelkivezetés 35°-ban döntött, buszrendszer: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), lábkiosztás: 2, 3, 4, 5, 7, 9 két-két csavaros csatlakozókapcson
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden vezetékhez külön kapcsok
Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Általánosan alkalmazható
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Nagyfokú EMC-biztonság
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Nagy átviteli sebesség
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható