SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB buszdugasz
2744018

D-SUB dugasz, 9 pólusú, dugasz, két kábelkivezetés 35°-ban döntött, univerzális típus az összes rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 egy-egy csavaros csatlakozókapcson

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Minden vezetékhez külön kapcsok
Nagy átviteli sebesség
Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Nagyfokú EMC-biztonság
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Általánosan alkalmazható
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható