A jelismétlők alkalmazása jelentősen megnöveli a buszrendszerek teljesítményét és rendelkezésre állását. A jelismétlős buszszegmentálással a galvanikus leválasztáson felül a hálózat megengedett kiterjedésének megsokszorozható és a résztvevők száma növelhető. A kompakt PSM-ME-RS485/RS485-P átjátszó univerzálisan alkalmazható a 2-vezetékes RS-485 buszrendszerekben. A készülék a 10 vagy 11 bit karakterhosszúságú UART/NRZ adatformátumokat támogatja.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Jelismétlő
2744429
jelismétlő, kéteres RS-485 adatbusz-rendszerek potenciál-leválasztására és átviteli távolságának növelésére
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00001KRKC
Engedély azonosítója: KCC-REI-PCK-FL274442cUL által elismert
Engedély azonosítója: E199827| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,09 A | |||
cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Standard EN kalapsínre szerelhető
Adatátviteli sebesség max. 1,5 Mbit/s
Minőségi 3-utas leválasztás az összes interfész között
Helyoptimalizált, 22,5 mm-es szélességű készülék
Beépített, kapcsolható lezáró ellenállások
Az összes csatlakozás COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint