PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Optikai kábeles jelátalakító
2708562

Optikai átalakító integrált vizuális állapotjelzéssel, távjelző érintkezővel, 2 vezetékes RS-485-buszrendszerekhez (SUCONET K, MODBUS ...) 500 kbit/s-ig, NRZ-kódolás, végberendezés egy száloptikás interfésszel (SC-Duplex), 1300 nm, üvegszálkábelhez

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI rézvezetékes repeaterrel
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (RS-485 // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Maximum 500 kBit/s adatátviteli sebességig használható