Ez a konverter az RS-232-es interfészt kétirányú 20 mA-es TTY áramhurkos interfésszé alakítja át. A zavartűrő TTY jelekkel az adatok 1000 méteres távolságig probléma nélkül továbbíthatók csavart érpáras és árnyékolt négyvezetékes kábeleken.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Interfészátalakító
2744458
interfész jelátalakító, RS-232 (V.24)-ről TTY-ra alakításra, galvanikus leválasztással, 2 csatorna, kalapsínre szerelhető
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00001KRcUL által elismert
Engedély azonosítója: E199827| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||
cUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Standard EN kalapsínre szerelhető
1000 m terjedő átviteli távolság aktív TTY üzemmódban
Kiváló minőségű 3-utas leválasztás 2 kV-ig (VCC // RS-232 // TTY)
Kényelmes csatlakozás változtatható kábelhosszok mellett a terepi oldali TTY csatlakozáshoz dugaszolható csavaros kapcsokon keresztül
Beépített túlfeszültség-védelem a kalapsínhez történő tranzienslevezetéssel
Az RS-232-es fullduplex TxD/RxD adatjelek átalakítása TTY áramhurkos szabványra
A csatlakozókiosztásnak megfelelően félaktív, aktív vagy passzív TTY üzemmód
Kapcsolószekrényhez alkalmas 24 V DC vagy AC feszültségellátás
Az aktív adatátvitel megjelenítése az adó- és vevőcsatornához való elkülönített adatindikátorokkal
RS-232-es csatlakozás D-SUB 9 és standard RS-232 kábelen keresztül
Maximális átviteli sebesség 19,2 kBit/s
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint