A jelismétlők alkalmazása jelentősen megnöveli a buszrendszerek teljesítményét és rendelkezésre állását. A jelismétlős buszszegmentálással a galvanikus leválasztáson felül a hálózat megengedett kiterjedésének megsokszorozható és a résztvevők száma növelhető.
PSI-REP-PROFIBUS/12MB
-
Jelismétlő
2708863
Moduláris Repeater a potenciál-leválasztáshoz és a hatótávolság növeléséhez PROFIBUS-hoz 12 Mbit/s-ig, 4-utas leválasztás, sínre szerelhető, tápellátás 24 V DC
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| MTTF | 1638 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 812 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 340 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 1136 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 238 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Galvanikus leválasztás | VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B) |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,16 W |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Adatinterfészek vizsgálófeszültsége | 1,5 kV |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 90 mA (24 V DC ) |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) |
| Kapcsolás | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| A kimenet leírása | Hibajelző kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC (Ohmos terhelés, általános terhelés) |
| 30 V AC (ohmos terhelés) | |
| 42 V AC (csúcs, ohmos terhelés) | |
| Tartós határáram | 0,46 A |
| Tápellátás | |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 7,00 mm |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bemeneti bittorzulás | max. ± 35 % |
| Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
| Bitkésleltetés | 1 Bit (Direct mode) |
| Jel | PROFIBUS |
| Átviteli csatornák | 2 (1/1), TD, RD, félduplex üzem |
| Adatok: PROFIBUS az EC 61158 szerint, RS-485 2-vezetékes | |
| Átviteli sebesség | 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s (automatikusan és manuálisan beállítható) |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Átviteli távolság | ≤ 1200 m (az átviteli sebességtől és a kábeltípustól függően) |
| Lezáró ellenállás | külső |
| Adatátviteli közeg | 2 eres csavart érpár, árnyékolt |
| Fájlformátum/kódolás | UART (11 bit, NRZ) |
| Adatirányváltás | önszabályzó, min. station response time 2 Bit |
| Névleges kimeneti feszültség | 5 V DC ±5 % |
| Kimeneti áram | 50 mA |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 105 mm |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | Szabadesés: 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (Ex területek) | |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Tanúsítvány | UL 21 ATEX 2550X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex ec IIC T5 Gc |
| Tanúsítvány | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Engedély, Dél-Korea, KC | |
| Tanúsítvány | MSIP-REI-PCK-2708863 |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Zavarállóság | EN 61000-4-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV |
| Légköri kisülés | ± 8 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 3 GHz |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 2 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 0,5 kV |
| Jel | ± 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Szabványok/előírások | EN 62368 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2708863 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC121 |
| Termékkulcs | DNC121 |
| GTIN | 4046356078993 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 233,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 212,4 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9db7fad1-e573-4b3c-82c8-9fea0df51fda |
Kompatibilis termékek
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Busz-rendszervezeték 2744652
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB buszdugasz 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB buszdugasz 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB buszdugasz 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB buszdugasz 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB buszdugasz 2902320
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708290
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708274
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708892
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708559
Az Ön előnyei
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés vagy az adatátviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
12 MBit/s-ig minden adatátviteli sebességre alkalmazható
Minőségi 4-utas leválasztás az összes interfész között
Bit-túlmintavételezés a szórványos zavarok biztonságos felismeréséhez
Bit-újraütemezés a készülékek tetszőleges kaszkádolására
Zavart táviratok szűrése az indításelválasztó felismerése által
A kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül modulárisan kombinálható a PSI-MOS száloptikás átalakítókkal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51