A SUBCON-PLUS-PROFIB/... D-SUB sorozat kifejezetten PROFIBUS-rendszerekben, 12 Mbit/s-ig való használatra hozták létre. Lehetővé teszi a beérkező és elmenő buszkábelek kényelmes és gyors csatlakoztatását terepi körülmények között. A lezáró ellenállás minden kivitelben be van építve és egy tolókapcsolóval kívülről kapcsolható. Az elmenő buszszegmens egyidejűleg lekapcsolásra kerül. Ez megkönnyíti a szegmensenkénti üzembe helyezést és kiküszöböli a lezárási hibákat.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC
-
D-SUB buszdugasz
2313708
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 90°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, Pg-D-SUB aljzattal programozó készülék csatlakoztatásához, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; csavaros csatlakozású sorkapcsok
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| MTTF | 6706 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 1817 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 155 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Póluskiosztás | 3, 5, 6, 8 |
| Vizsgálófeszültség | 50 V |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,025 W |
| UN névleges feszültség | 5 V |
| IN névleges áramerősség | 100 mA |
| Meghúzási nyomaték | ... 1,2 Nm |
| D-SUB dugaszolt csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | D-SUB dugasz |
| Nyomtatott csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 5 mm |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1 mm² |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 26 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 16 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 18 |
| Programozó csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | D-SUB aljzatra |
| Buszrendszer | PROFIBUS DP |
| Jel | PROFIBUS |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 16,8 mm |
| Magasság | 34,8 mm |
| Hossz | 72 mm |
| Anyag (Ház) | ABS (fémezett) |
| Vezeték külső átmérője | 7,6 mm ... 8,4 mm (Bemenő buszvezeték) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 200 |
| Rögzítőcsavarok | 4-40 UNC |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP40 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF15ATEX2744348X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UKEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
| Cikkszám | 2313708 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC531 |
| Termékkulcs | DNC531 |
| GTIN | 4046356514156 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 39,09 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 31,56 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | fbe050b2-bb0e-48df-b343-2c22c6beeef3 |
Kompatibilis termékek
-
QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Csupaszoló szerszám 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Busz-rendszervezeték 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
SZK PH1 VDE - Csavarhúzók 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB buszdugasz 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB buszdugasz 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
Az Ön előnyei
Alkalmas az összes szokványos Fast Connect PROFIBUS kábelhez és RS-485-ös buszvezetékhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51