A SUBCON-PLUS-PROFIB/... D-SUB sorozat kifejezetten PROFIBUS-rendszerekben, 12 Mbit/s-ig való használatra hozták létre. Lehetővé teszi a beérkező és elmenő buszkábelek kényelmes és gyors csatlakoztatását terepi körülmények között. A lezáró ellenállás minden kivitelben be van építve és egy tolókapcsolóval kívülről kapcsolható. Az elmenő buszszegmens egyidejűleg lekapcsolásra kerül. Ez megkönnyíti a szegmensenkénti üzembe helyezést és kiküszöböli a lezárási hibákat.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB buszdugasz
2313698
D-SUB dugaszolható csatlakozó, 9 pólusú, csap, 90°-os kábelleágazás, buszrendszer: PROFIBUS DP 12 MBit/s-ig, lezáró ellenállás tolókapcsolóval rákapcsolható, lábkiosztás: 3, 5, 6, 8; csavaros csatlakozású sorkapcsok
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705CSA
Engedély azonosítója: 2437602Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alkalmas az összes szokványos Fast Connect PROFIBUS kábelhez és RS-485-ös buszvezetékhez